Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 45 600 0200 0300
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
Ognioodporny, odporny na oleje i UV, Bezhalogenowe
1x 2x AWG 22/7
PUR (poliuretan)
600 MHz Przepustowość
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 600 0200 0300
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Ognioodporny
    odporny na oleje i UV
    Bezhalogenowe
  • Cechy
    Idealnie nadają się do stosowania ze złączami HARTING SPE
    Do instalacji stałych i elastycznych w zastosowaniach przemysłowych
Wersja
  • Liczba rdzeni 2
  • Konstrukcja rdzenia 1x 2x AWG 22/7
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 100 V
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Przepustowość
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja pętli ‌ 120 Ω/km
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -25 ... +80 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 5,2 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    8x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
  • Napięcie testowe UDC 1 kV Przewód / przewód / ekranowanie
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801-3
    IEC 61156-11
    IEC 61156-12
    IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 60811-404 Odporność na olej
    UL style 21815 (80 °C / 300 V)
상업용 데이터
  • 포장 규격 2.500
  • 총 중량 39,6 g
  • 총 중량 ‌ 36 g/m
  • 원산지 Niemcy
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140570986
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare