Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
3
Part number: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Y-distributor
With maintenance switch, On/off Switch, for 3.5 kW motor
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 4 mm² Spring clamp termination
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 6188201060801.
Part number: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
3
Product Details
Azonosítás
  • Azonosítás 4/2
  • Elem Y-elosztó
  • Specifikáció
    Karbantartási kapcsolóval
    Főkapcsoló
    3,5 kW-os motorhoz
Verzió
  • Lezárási mód Cage-clamp kalitkarugós vezeték-rögzítés
  • Érintkezők száma 3
  • PE érintkező Igen
  • Alkalmazási terület Tápkábelek
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1,5 ... 4 mm² Rugós bilincs végződés
  • Vezető keresztmetszete AWG 20 ... AWG 12 Rugós bilincs végződés
  • Névleges áramerősség
    ‌ 32 A
    ‌ 10 A
  • Névleges feszültség ‌ 500 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +40 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 6 kV
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Poliamid (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömszelencék) Hőre lágyuló műanyag
  • Színes (tömszelence) Fekete
  • Anyag (tömítés) Elasztomer
  • Színes (tömítés) Fehér
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 557 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140680975
  • ETIM EC000214
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board