Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 93 204 0105
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Low loss coax cable
Cable length: 10 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 20 93 204 0105
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 N-kontaktdon
  • Kontaktdon 2 SMA kontaktdon
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Koax-kabel med låga förluster
Version
  • Kabellängd 10 m
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Kabeldiameter 5.4 mm
  • Impedans ‌50 Ω
Materialprestanda
  • Material (kabel) PE
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 410 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85442000
  • GTIN 5713140825581
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare