Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 02 211 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-2xSCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-20M-2xSCRJ MM POF

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Multimod
Lungimea cablului: 20 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 02 211 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-2xSCRJ MM POF
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 SCRJ duplex POF
  • Conector 2 SCRJ duplex POF
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Multimod
Versiune
  • Lungimea cablului 20 m
  • Structură miez 980 / 1000 µm
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 8 mm
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Trioxid de antimoniu
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.153 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140150119
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați