Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 01 412 1000 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 10.0m
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 10.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 01 412 1000 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 10.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 LC duplex
  • Złącze 2 2x ST
  • Typ przewodu Kabel FO
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczb włókien 2
  • Typ włókna 2E9/125 G657.A1
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 5,17 mm
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 196 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140270701
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare