Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 868 6572 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 868 6572 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 2,5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Mezní teplota ‌0 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 98,5 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140253896
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)