Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
243
Codice prodotto: 09 48 868 6572 004
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 0,4m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 0,4m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.4 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 868 6572 004
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 0,4m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
243
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.4 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature ‌0 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Green
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 31 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140253827
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta