Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
8
Număr articol: 09 66 113 6601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09PPL2NUTM3
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09PPL2NUTM3

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌6.5 A
Mamă
Mărime: D-Sub 1
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP), Carcasă: oţel placat
Negru
Contacte: 9
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 66 113 6601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09PPL2NUTM3
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
8
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Ştanţat
    Unghiular
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Gen Mamă
  • Mărime D-Sub 1
  • Tip conexiune Placa de bază la placa fiică
  • Număr de contacte 9
  • Lungime terminaţie 2,9 mm
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu filet M3
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2,84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,74 mm
  • Curent nominal ‌ 6,5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,6 Nm Blocare cu şurub de tip mamă
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
    Carcasă: oţel placat
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 8,09 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140079953
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați