Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Numer Katalogowy: 09 67 037 0424
D-SUB obudowa czarna 37 bieg
D-SUB obudowa czarna 37 bieg

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Pokrywa zamykana
Rozmiar: D-Sub 4
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
Górne wyprowadzenie kabla
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Tworzywo termoplastyczne
Czarny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 67 037 0424
D-SUB obudowa czarna 37 bieg
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
4
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Obudowa gniazda
  • Descripción de capota/base Pokrywa zamykana
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Versión Górne wyprowadzenie kabla
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable
    Zacisk kablowy
    Odciążenie Opcjonalne
  • Tipo de bloqueo Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
  • 2 partes Nie
  • Separable Tak
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
    ‌0,4 Nm Śruba zacisku kablowego
  • Temperatura ambiente -55 ... +110 °C
  • Diámetro de cable 11,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Tworzywo termoplastyczne
  • Color (capota/base) Czarny
  • Longitud 70 mm
  • Anchura 40 mm
  • Altura 15 mm
  • RoHS zgodny
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Niezawarte
  • Sustancias de la California Proposition 65 Tak
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nikiel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 20,63 g
  • País de origen Szwecja
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092501
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare