Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 025 0452
MIN D 25 GG-SH-SCHWARZ
MIN D 25 GG-SH-SCHWARZ

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
A védősapka felcsavarozható
Méret: D-Sub 3
Rugós vagy csúszó rögzítés
Egyenesoldalsó kábelbevezetés
3x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 67 025 0452
MIN D 25 GG-SH-SCHWARZ
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Házburkolat
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása A védősapka felcsavarozható
Verzió
  • Méret D-Sub 3
  • Verzió Egyenesoldalsó kábelbevezetés
  • A kábelek száma 3
  • Kábelbevezetés 3x
  • Kábelrögzítés Kábelbilincs
  • Rögzítés típusa Rugós vagy csúszó rögzítés
  • 2 rész Igen
  • Leválasztható Igen
  • Csomag tartalma 2 db vakdugó
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,3 Nm Csavaros kábelbilincs
    ‌0,25 Nm fedélszorító csavar
    ‌0,4 Nm rögzítőcsavar
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +90 °C
  • Kábel átmérője 3 ... 7 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Hőre lágyuló műanyag
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
  • Hossz 40 mm
  • Szélesség 53,2 mm
  • Magasság 15,4 mm
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 15,35 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140221451
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás