Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Cikkszám: 09 03 000 6263
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Koaxiális érintkező
Könyökös, Recézett felülettel
Névleges áramerősség: ≤1.5 A
Anya érintkező apa csatlakozókhoz
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 03 000 6263
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat DIN 41612
  • Érintkező típusa Koaxiális érintkező
  • Az érintkező leírása
    Könyökös
    Recézett felülettel
  • Érintkezők a
    DIN 41612 M típus
    DIN 41612 MH 21+5 típus
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Verzió
  • Lezárási mód Forrasztható vezeték-rögzítés
  • Lezárási mód Nyomtatott huzalozásra forrasztott lezárás
  • Fajta Anya érintkező apa csatlakozókhoz
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
    Bővítőkártya
    NYÁK – kábel
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ≤ 1,5 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás
    ≤10 mΩ belső érintkező présfejhez
    ≤3 mΩ külső kábelsaruhoz
  • Impedancia 50 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Visszaverődési csillapítás
    >26 dB @ 1 GHz
    >25 dB @ 2 GHz
    >25 dB @ 4 GHz
    >25 dB @ 6 GHz
  • Benyomási erő ≤ 10 N
  • Kihúzási erő ≥ 1 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,75 kV
  • Frekvencia 6 GHz
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41626
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 3,575 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140215337
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás