Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 2 A
Kontakte: 96
gewinkelt
Kupferlegierung
Au über NiP über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, mit Befestigungsclip
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)