Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
1
Artikelnummer: 09 22 232 6841
DIN-Signal 2B032FR-2,9C1-2 CTI 400
DIN-Signal 2B032FR-2,9C1-2 CTI 400

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijke connector
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: ‌2 A
Contacten: 32
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 2, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Beige
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 09 22 232 6841
DIN-Signal 2B032FR-2,9C1-2 CTI 400
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
1
Productdetails
Identifikation
  • Kategori Conectores
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Tipo 2B
  • Element Conector hembra
  • Beskrivelse af kontakten Recto
  • Funktioner Se admiten desviaciones de color y moteados
Version
  • Termineringsmetode Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tilslutningstype
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Antal kontakter 32
  • Kontaktkonfiguration Filas a y b, posiciones 1, 2, ... , 15, 16
  • Termineringslængde 4,5 mm
  • Kodning Codificación con pérdida de contactos
  • Fastgørelse af PCB Con brida de fijación
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel strøm Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s)
  • Indsætningskraft ≤ 30 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 20 N
  • Ydeevneniveau
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 400
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Negativa
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Farve (indsats) Beige
  • Materiale (kontakter) Aleación de cobre
  • Overflade (kontakter)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer No incluido
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer Níquel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 según NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 130
  • Nettovægt 0,023 g
  • Oprindelsesland Alemania
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140041141
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare