Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
4
Part number: 09 69 400 9313
D-Sub M 21WA4 ANG MA 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 21WA4 ANG MA 20A UNC NM30 BL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 4
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 21
Copper alloy
Gold plated Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 69 400 9313
D-Sub M 21WA4 ANG MA 20A UNC NM30 BL
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
4
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Esztergált
    Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 4
  • Érintkezők száma 21
  • Jelzés érintkezők száma 17
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • NYÁK rögzítése
    Kerettel
    Alaplap rögzítőkkel
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima menettel 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Karima magassága 7,3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 20 A
  • Szigetelés ellenállása >105 Ω
  • Érintkező ellenállása, jelzés terület ≤ 10 mΩ
  • Érintkező ellenállása, áramterület ≤ 1 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok > 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ‌1,6 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal megerősített hőre lágyuló gyanta (PBT)
    Ház: acél, ón bevonatú
  • Színes (betét) Zöld
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Arany bevonatú Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Rétegvastagság ≥ 0,76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek
    6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
    6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 27 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140217201
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data