Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
16
Inserts
44
Numer Katalogowy: 09 67 015 0210
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Pokrywa zamykana
Rozmiar: D-Sub 2
PushPull
Wejście górne / Wejście boczne
3x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Tworzywo termoplastyczne
Metalizowane
RAL 7032 (szary żwirowy)
Stopień ochrony: IP30
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 015 0210
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
16
Inserts
44
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Pokrywa zamykana
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Wersja Wejście górne / Wejście boczne
  • Wyprowadzenie przewodu 3x
  • Mocowanie kabli Zacisk kablowy
  • Typ blokowania PushPull
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
  • Szczegóły An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • Zawartość opakowania Zaślepka
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌0,35 Nm Śruba zacisku kablowego
  • Temperatura otoczenia -20 ... +90 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
  • Średnica przewodu 3,3 ... 14 mm Instrukcje montażu
  • Odporność na wibracje Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
  • Odporność na wstrząsy Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Metalizowane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 HB
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 31,97 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140469938
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare