Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 009 2201 101
D-Sub 9P Fe black coding 201 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe black coding 201 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1
Female
Coding combination: 1
Black
Notes
Compare
Part number: 09 67 009 2201 101
D-Sub 9P Fe black coding 201 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Element kodujący
  • Opis akcesoriów do paneli o grubości 1,6÷2 mm
  • Kombinacja kodowania 1
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar D-Sub 1
Właściwości materiału
  • Materiał
    Stal nierdzewna
    Polibutylen tereftalan (PBT)
  • Kolor (akcesoria) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Trójtlenek antymonu
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140229808
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors