Aansluitmethode
Terminación de soldadura por ondas
Geslacht
Macho
Grootte
D-Sub 4
Verbindingstype
De placa madre a tarjeta hija
Aantal contacten
37
Afsluitingslengte
3,8 mm
Vergrendelingstype
Brida de fijación con rosca M3
Technische eigenschappen
Afstand tussen rijen
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,77 mm
Flenshoogte
7,3 mm
Nominale stroom
7,5 A
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>1010 Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 123 N
Uittrekkracht
≥ 11 N
≤ 82 N
Prestatieniveau
2
zgodnie z CECC 75301-802
steekcycli
≥ 250
Testspanning Ur.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
≥1,6 mm
Installatiehoogte
7,3 mm
Hot plugging
Nie
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: steel, tin plated
Kleur (insteekstuk)
Biały
Materiaal (contacten)
Copper alloy
Oppervlak (contacten)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS-uitzonderingen
6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo