Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
43
Combinables
1
Numer Katalogowy: 09 69 100 0522
D-SUB M 2W2 FE TH
D-SUB M 2W2 FE TH

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Żeński
Rozmiar: D-Sub 1
Wypełnienie żywicą termoplastyczną z włóknem szklanym (Poliester), Muszla: stal, cynowana
Czarny
Kontakty: 2
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 69 100 0522
D-SUB M 2W2 FE TH
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
43
Combinables
1
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Mixed
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Kön Żeński
  • Storlek D-Sub 1
  • Antal kontakter 2
  • Antal signalkontakter 0
  • Antal specialkontakter 2x
  • Låsningstyp Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
  • Detaljer Kontakty specjalne należy zamawiać osobno.
Tekniska egenskaper
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Wypełnienie żywicą termoplastyczną z włóknem szklanym (Poliester)
    Muszla: stal, cynowana
  • Färg (kontaktinsats) Czarny
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Niezawarte
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niezawarte
  • REACH SVHC ämnen Niezawarte
  • California Proposition 65 ämnen Niezawarte
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 5,8 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140096004
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare