PushPull数据RJ45
  • 直观的锁定机制
  • 数据传输达 10 Gbit/s
  • 无需工具即可快速连接
  • 热塑或金属上壳/底座
  • IP65 / IP67
子类别
Filters
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1.05 mm
      2
    • ≤ 1.6 mm
      14
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.9 ... 8.6 mm
      4
    • 4 ... 11 mm
      1
    • 5 ... 8 mm
      2
    • 5 ... 9 mm
      1
    • 5 ... 9.5 mm
      2
    • 6.5 ... 9.5 mm
      3
    • 6 ... 12 mm
      1
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • Fully shielded, 360° shielding contact
      46
    • Shielded
      2
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 4 ... 11 mm
      1
    • 5 ... 8 mm
      2
    • 6.5 ... 9.5 mm
      9
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      35
    • ‌ 10 Gbit/s
      20
    • ‌ 10 Mbit/s
      47
    • ‌ 100 Mbit/s
      47
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      31
    • ‌ 5 Gbit/s
      25
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • RJ45
      5
59 products (of 59)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0