Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
3
Parça numarası: 21 03 212 2305
Circular Connector w. Harax M12 L 4 F
Circular Connector w. Harax M12 L 4 F

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü
Düz
Dişi
A-Kodlu
HARAX® bağlantı teknolojisi
Poliamid (PA)
Kontaklar: 4
Pirinç Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
İletken kesiti: 0.34 ... 0.75 mm²
Nominal akım: ‌4 A
Poliamid (PA), Çinko döküm
Vidalı kilitleme
Koruma derecesi: IP65 / IP67 birleştirme durumu
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 21 03 212 2305
Circular Connector w. Harax M12 L 4 F
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
3
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification M12-L
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,34 ... 0,75 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 22 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0,6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 6 ... 8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamid (PA)
  • Material (contacts) Messing
  • Surface (contacts) Au über Ni steckseitig
  • Material (hood/housing)
    Polyamid (PA)
    Zink-Druckguss
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 38 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137301
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın