Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 00 000 5197
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm grey
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm grey

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
M40
Clamping range: 20 ... 26 mm
Material (cable glands): Polyamide (PA) RAL 7035 (light grey)
IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Wrench size: 53
Notes
Compare
Part number: 19 00 000 5197
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm grey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® CGM-P
  • Тип аксессуара Кабельный сальник
Технические характеристики
  • Момент затяжки ≤10 Nm (в зависимости от используемого кабеля и уплотнительной вставки)
  • Размер под ключ 53
  • Предельная температура -40 ... +100 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
  • Размер M40
  • Ассортимент зажимов 20 ... 26 mm
  • Ширина между углами 58,8 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Полиамид (ПА)
  • Цвет (кабельный сальник) RAL 7035 (светло-серый)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 83 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 39269097
  • GTIN 5713140123960
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare