Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
2
Artikelnummer: 09 00 000 6011
Dichtung f. Split Hood, OD 13,5~15mm
Dichtung f. Split Hood, OD 13,5~15mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabeldichtung
Han® Split Hood, 1 Kabeleingang, breite Ausführung
Klemmbereich: 13,5 ... 15 mm
NBR
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 00 000 6011
Dichtung f. Split Hood, OD 13,5~15mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabeldichtung
  • Zubehörbeschreibung
    Han® Split Hood
    1 Kabeleingang
    breite Ausführung
Technische Kennwerte
  • Klemmbereich 13,5 ... 15 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör NBR
  • Farbe Zubehör schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 8 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 84849000
  • GTIN 5713140191761
  • eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen