Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 00 000 5166
VERSCHRAUBUNG SKV 13,5
VERSCHRAUBUNG SKV 13,5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
With strain relief
Pg 13.5
Material (cable glands): Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)
IP68
Wrench size: 22
Notes
Compare
Part number: 09 00 000 5166
VERSCHRAUBUNG SKV 13,5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Тип аксессуара Кабельный сальник
  • Описание аксессуаров С компенсацией натяжения кабеля
Технические характеристики
  • Размер под ключ 22
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Размер Pg 13,5
  • Ширина между углами 36 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Термопластик
  • Цвет (кабельный сальник) RAL 7032 (серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 12,5 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 84849000
  • GTIN 5713140002029
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
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
EPLAN Data Portal