Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Numéro d‘article: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
AIDA H-distributor

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Répartiteur d'énergie
Répartiteur, Avec 4x interface PushPull, Conforme à la norme AIDA
Han® PushPull (V14)
Alliage de zinc moulé
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
détails du produit
Identification
  • Catégorie Distributeurs d'énergie
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Répartiteur H AIDA
  • Elément Répartiteur d'énergie
  • Spécification
    Répartiteur
    Avec 4x interface PushPull
    Conforme à la norme AIDA
  • Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Version
  • Méthode de raccordement Han® PushPull (V14)
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
  • Contenu du kit
    Répartiteur
    2 vis de fixation
    4 Couvercles de protection pour le transport
    2 douilles d'espacement
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 15 A
  • Tension nominale 24 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Limite de température ‌0 ... +55 °C
  • Température de stockage -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140223899
  • ETIM EC001264
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instruction Leaflett
Paramètres de chargement
Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer