Matching Products
Matching Products NEW
Inserts
7
Part number: 09 30 716 5425
16B Protect Cover Die Cast f/Hoods Black
16B Protect Cover Die Cast f/Hoods Black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Metal, With fixing cord
Size: 16 B
Double locking lever
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 09 30 716 5425
16B Protect Cover Die Cast f/Hoods Black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Inserts
7
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typy akcesoriów Pokrywa ochronna
  • Opis akcesoriów
    dla obudów gniazd z montażem przelotowym
    dla obudów gniazd montażu powierzchniowego
    Metal
    Z linką mocującą
Wersja
  • Rozmiar 16 B
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 63,2 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140048775
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27.440.208,00