Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 600 0600
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (rotund)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretan)
Lungimea cablului: 100 m
Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 600 0600
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Cabluri groase
  • Specificație Nu este asamblat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 100 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -40 ... +80 °C deplasat
  • Raza minimă de încovoiere
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Rezistenţa conductorului @ 20 °C ≤290 Ω/km
  • Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Timp rulare semnal @ 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Impedanţă @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 4.100 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444995
  • GTIN 5713140062153
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați