Matching Products
Matching Products NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
Part number: 09 47 444 4007
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 6m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 6m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1, Halogenfri
Kabellængde: 6 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 444 4007
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 6m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    saCon RJ45 LED
    Prosty
  • Złącze 2
    saCon RJ45 LED
    Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Okablowanie 1:1
    Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 6 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Typ blokowania Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +60 °C Nieprzesunięty
    ‌0 ... +50 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20 stan połączenia
  • Średnica przewodu 6,2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-7 Część czołowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140389564
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare