Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Modulhalter
2
Kontaktgeber
6
Artikelnummer: 09 45 453 2201
har-switch latching 2x 45°
har-switch latching 2x 45°

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Wahltaste
2x 45° rastend
silber
Durchmesser der Einbauöffnung: 30,5 mm
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel benötigt zusätzlich Kontaktgeber und einen Modulhalter zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
Artikelnummer: 09 45 453 2201
har-switch latching 2x 45°
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Modulhalter
2
Kontaktgeber
6
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Bedien- und Anzeigeelemente
  • Baureihe har-switch
  • Komponente Wahltaste
  • Beschreibung 2x 45° rastend
Ausführung
  • Durchmesser der Einbauöffnung 30,5 mm
Technische Kennwerte
  • Betätigungsweg 6 mm
  • Überspannungskategorie III (Schutz durch Kleinspannung)
  • Anzugsdrehmoment ≤2,5 Nm Montagemutter
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -50 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Stärke der Einbauwand 1 ... ‌8 mm
Materialeigenschaften
  • Farbe silber
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 28,76 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140449619
  • ETIM EC000222
  • eCl@ss 27371213 Frontelement für Wahlschalter
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen