Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
6
Part number: 09 45 453 1205
har-switch latching 2x 45°
har-switch latching 2x 45°

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Interruptores seletores
fixador 2x 45°
Diâmetro do furo de montagem: 22.3 mm
Notes
Compare
Este item requer blocos de contato adicionais e um suporte de módulo para ser funcional. Favor selecioná-los em "Produtos correspondentes".
Part number: 09 45 453 1205
har-switch latching 2x 45°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
6
Product Details
Identificação
  • Categoria Interfaces do operador
  • Série har-switch
  • Elemento Interruptores seletores
  • Especificação fixador 2x 45°
Versão
  • Diâmetro do furo de montagem 22,3 mm
Características técnicas
  • Caminho de atuação 6 mm
  • Categoria de sobretensão III (proteção por baixa tensão)
  • Torque de aperto 1,5 ... ‌2,2 Nm Porca de fixação
  • Temperatura de operação -25 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento -40 ... +80 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Espessura do painel 1 ... ‌7 mm
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85365080
  • GTIN 5713140448971
  • ETIM EC000222
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection