Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Part number: 14 13 031 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-3 GN
har-flexicon 5,00 MWV-3 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vertical
Rated current: ‌15 A
Contacts: 3
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA)
Green
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 13 031 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-3 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
アクセサリ
1
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 헤더
  • 사양 세로
버전
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 3
  • 코딩 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
  • 응용 분야 웨이브 납땜 지원
기술적 특성
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5 mm
  • 정격 전류 ‌ 15 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 4 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 삽입 포스 ≤ 9 N
  • 철수 포스 ≥ 4.5 N
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polyamide (PA)
  • 컬러 (인서트) Green
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 승인규격
    CE
    UKCA
상업용 데이터
  • 포장 규격 200
  • 총 중량 1.26 g
  • 원산지 이탈리아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140208001
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare