Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Osanumero: 14 11 051 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-5 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSV-5 SAMPLE BK

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Header, Vertical, Rated current: ‌6 A, Contacts: 5, Copper alloy, Tin plated, Liquid crystal polymer (LCP), Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Osanumero: 14 11 051 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-5 SAMPLE BK
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 5
  • Pack contents Próbka
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1,5 mm
  • Creepage distance ‌ 1,6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≥ 5 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Material properties
  • Material (insert) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Sort
  • Material (contacts)
    Kobberlegering
    Fjederstål
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140112551
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare