Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 15 39 012 0603 000
har-flex Board IDC 12p strain relief
har-flex Board IDC 12p strain relief

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Strain relief
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 15 39 012 0603 000
har-flex Board IDC 12p strain relief
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Strain relief
Version
  • Number of contacts 12
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Withdrawal force > 20 N
Material properties
  • Material (accessories) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Net weight 0.4 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140570139
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte