Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 28 020 2001 022
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,2m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 2.2 m
Notes
Compare
Part number: 33 28 020 2001 022
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Złącze 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Wersja
  • Długość kabla 2.2 m
  • Liczba rdzeni 2
  • Konstrukcja rdzenia 1x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Bandwidth
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Ilość łączeń ≥ 1,000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Napięcie testowe UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Yellow
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 78.258 g
  • Kraj pochodzenia Latvia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140246867
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare