Szczegóły
Durch gekröpfte Kontakte werden Steckverbinder während der Montage gleichzeitig auf der Leiterplatte fixiert. Sie stellen eine besonders preiswerte Alternative dar, da sonst übliche Fixierungselemente wie Schrauben, Niete oder Clips entfallen.
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Prąd znamionowy
1 A
Rezystancja izolacji
>109 Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 18 N
Siła wycofania
≤ 18 N
Klasa właściwości
3
nach IEC 60603-13
Ilość łączeń
≥ 50
Napięcie testowe Ur.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
1,5 mm +0,44
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna (PBT)
Kolor (wkład)
Szary
Materiał (kontaktów)
Alliage de cuivre
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
normes
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Non contenu
REACH ANEKS XIV substancje
Non contenu
REACH SVHC substancje
Non contenu
Propozycja Kalifornijska 65
Oui
Propozycja Kalifornijska 65
Plomb
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)