Podrobnosti
Through kinked contacts, connectors are simultaneously fixed on the PCB during assembly. They represent a particularly inexpensive alternative, since otherwise usual fixing elements such as screws, rivets or clips are not required.
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.54 mm
Jmenovitý proud
1 A
Izolační odpor
>109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 28 N
Odpojovací síla
≤ 28 N
Úroveň vlastností
2
acc. to IEC 60603-13
Spojovací cykly
≥ 250
Zkušební napětí Ur.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
1.5 mm +0.44
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Thermoplastic resin (PBT)
Barva (vložka)
Grey
Materiál (kontakty)
Copper alloy
Povrch (kontaktů)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Not contained
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Yes
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Antimony trioxide
Lead
Nickel
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08)