Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 636 3751 007
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 0,7m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 0,7m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.7 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 636 3751 007
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 0,7m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING RJ Industrial®
  • Steckverbinder 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 0,7 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 24/7
  • Kontaktanzahl 8
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 7 Klasse F bis 600 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -20 ... +70 °C
  • Kabeldurchmesser 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Minimaler Biegeradius
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    EN 50264-1 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    EN 50306-1 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    NFPA 130 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
    EN 50306-4 Ozonbeständigkeit
    EN 60811-504 Hohe Kältebeständigkeit
    EN 60811-404 Hohe Ölbeständigkeit
    EN 60811-404 Hohe Kraftstoffbeständigkeit
    EN 60811-404 Laugenbeständigkeit
    EN 60811-404 Säurebeständigkeit
    DIN 51900 Geringe Brandlast
    EN 50618 UV-Beständigkeit
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 86 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140391802
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)