Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 58 231 0250 026
PP FO CAB-ASSY-25M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-25M-2xPP Metal LCD SM OV

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Cable length: 25 m
Notes
Compare
Part number: 33 58 231 0250 026
PP FO CAB-ASSY-25M-2xPP Metal LCD SM OV
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1 HARTING PushPull (V4)
  • 连接器2 HARTING PushPull (V4)
  • 电缆类别 FO cable
版本
  • 电缆长度 25 m
  • 芯结构 9 / 125 µm
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
  • 电缆直径 6.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Metal
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 104 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140153509