Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Cikkszám: 09 19 020 9643
SEK 19-20 (4) M-S32-AU KONTAKT
SEK 19-20 (4) M-S32-AU KONTAKT

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK átvezető csatlakozók
Forrasztható vezeték-rögzítés, IDC vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌1 A
Hőre lágyuló gyanta (PC)
Bézs
Érintkezők: 20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 19 020 9643
SEK 19-20 (4) M-S32-AU KONTAKT
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Termékleírás
标识
  • 类别 Csatlakozók
  • 系列 SEK Low-profile
  • 原件 NYÁK átvezető csatlakozók
  • 插针端子介绍 Egyenes
版本
  • 接线方式
    Forrasztható vezeték-rögzítés
    IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • 连接方式 NYÁK – kábel
  • 针数 20
  • 详细资料
    IDC szalagkábelhez, osztástávolság 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
技术参数
  • 插针排 4
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 测试电压U r.m.s. 0,5 kV
材料特性
  • 材料(插芯) Hőre lágyuló gyanta (PC)
  • 颜色(插芯) Bézs
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV 状态 konform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Nem része
  • REACH 附件 XIV 物质 Nem része
  • REACH SVHC 物质 Igen
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质 Igen
  • 加州 65 号提案物质 Nikkel
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
商业数据
  • 包装尺寸 91
  • 净重 6,484 g
  • 原产国 Németország
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140036376
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás