Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 16 000 9923
PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi
PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK illesztő
Névleges áramerősség: ‌7.5 A
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 16 000 9923
PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory PCB adapter
Version
  • Gender Female
  • Details for PCB´s up to 2.4 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (insert) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Ólom
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 50467
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 3.655 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190634
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás