Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 67 001 9978
DSUB FULL-METAL-JACKSCREW UNC/4,40
DSUB FULL-METAL-JACKSCREW UNC/4,40

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Knurled screw
Full metal part, Thread 4-40 UNC
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 001 9978
DSUB FULL-METAL-JACKSCREW UNC/4,40
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Knurled screw
  • Description of the accessory
    Full metal part
    Thread 4-40 UNC
Version
  • Details Order 2 pieces for one shell housing.
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 500
  • Net weight 2 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 73181558
  • GTIN 5713140087835
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte