Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
2
Tools
2
アクセサリ
1
Part Number: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connectors
Panel feed trough set
Solder termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 8 + 2x GND
Copper alloy
Bulkhead mounted housing
PushPull
Material: Polybutylene terephthalate (PBT)
Degree of protection: IP65 / IP67
Notes
Comparar
Part Number: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
2
Tools
2
アクセサリ
1
Detalhes do produto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING Mini PushPull
  • 名称 HARTING ix Industrial®
  • エレメント パネルフィードスルーセット
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • 特長 すべてのPoEバージョンに適合
バージョン
  • 結線方式 半田端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • 追加コンタクト + 2x GND
  • コーディング タイプ A
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容
    フランジガスケット
    HARTING ix Industrial® In-line jack Female type A (Ethernet)
    board drillings for M2.5
技術的特性
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • ワイヤー外径 ≤1.55 mm
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電流 4 x コンタクト(1、2、6、7)使用時1コンタクトあたり3A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >500 MΩ
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保管温度 -60 ... +85 °C
  • 相対湿度
    95 % 結露なきこと(使用中)
    95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
  • ケーブル径 6.3 ... 7.2 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    0.5 kV (コンタクト−コンタクト)
    0.5 kV (コンタクトシールド)
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (シールド) ステンレススチール
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリブチレンテレフタレート (PBT)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材質 (シール) PTS
  • カラー(シール)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124 タイプ A
    EN 50173-1
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,114.00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar