Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 21 34 CON 73P8
M8 A 8pole male straight shld overmolded
M8 A 8pole male straight shld overmolded

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kabelconnector
Recht, Omgespoten
Mannelijk
A-codering
Krimpaansluiting
Polyamide (PA)
Contacten: 8
Nominale stroom: ‌1.5 A
Polyamide (PA), Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP67 vergrendelde toestand
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 CON 73P8
M8 A 8pole male straight shld overmolded
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció
    Egyenes
    Fröccsöntött
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges feszültség 30 V
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Meghúzási nyomaték ‌0,4 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 9
  • Hőmérséklet korlátozás -5 ... +80 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 estado bloqueado
  • Kábel átmérője 8 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Poliamid (PA)
    Présöntött cink
  • Anyag (fröccsöntés) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140813366
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás