Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
16
Codice prodotto: 21 33 292 9853 075
M12 X-coded Cable Assembly-7,5m
M12 X-coded Cable Assembly-7,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
per applicazioni ferroviarie
Lunghezza del cavo: 7.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 33 292 9853 075
M12 X-coded Cable Assembly-7,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
16
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connettore 2
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Identificazione PushPull
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica X
    Maschio Diritto
    PushPull
  • Connettore 2
    M12 Codifica X
    Maschio Diritto
    PushPull
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo per applicazioni ferroviarie
Versione
  • Lunghezza del cavo 7,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 8x AWG 24/7
  • Codifica Codifica X
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PE (terra)
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140248342
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta