Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Artikelnummer: 21 03 111 1415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelconnector
Recht
Mannelijk
A-codering
HARAX®-aansluittechnologie
Polyamide (PA)
Contacten: 4
Messing Au over Ni Contact zijde
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 0.34 mm²
Nominale stroom: ‌4 A
Zink-spuitgietwerk
Inner PushPull
Beschermingsgraad: IP65 / IP67 aangesloten toestand
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 21 03 111 1415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Productdetails
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification PushPull
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification Droit
Version
  • Méthode de raccordement HARAX® technologie de connexion
  • Genre Mâle
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage Inner PushPull
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 0,34 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Diamètre extérieur ≤ 1,6 mm
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 2,9 ... 5,1 mm
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Laiton
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 17 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140227217
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare