Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 48 C8C 8025 030
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 3.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 3.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Typ R
Długość kabla: 3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 C8C 8025 030
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 3.0m
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
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación D
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación D
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Tipo R
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/19
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Diámetro de cable 6,3 ... 6,7 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x diámetro de cable (plegado único)
  • Cadena de arrastre compatible Tak
  • Ciclos de flexión ≥ 5.000.000 @ Promień gięcia = 75 mm dla długości ≤ 5 m przy prędkości ≤ 5 m/s przy przyspieszeniu ≤ 20 m/s²
  • Ciclos de flexión alterna (prueba tic-toc) 1.000.000 @ Promień gięcia = 75 mm
  • Resistencia torsional ≥ 5.000.000 @ kąt gięcia = ±180° przy 1m
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Color (cable) Zielony
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET Tak
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140337831
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600