Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 C86 8025 050
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 5.0M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 5.0M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Type R
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 C86 8025 050
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 5.0M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    커넥터 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Macho
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Tipo R
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Estrutura central 4x AWG 22/19
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -25 ... +60 °C
  • Diâmetro do cabo 6,3 ... 6,7 mm
  • Raio de curvatura mínima 5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
  • Compatível com esteira porta-cabo Sim
  • Ciclos de curvatura ≥ 5.000.000 @ Raio de dobra = 75 mm @ comprimento ≤ 5 m @ velocidade ≤ 5 m/s @ aceleração ≤ 20 m/s²
  • Ciclos de dobra alternada (teste tic-toc) 1.000.000 @ Raio de dobra = 75 mm
  • Resistência à torção ≥ 5.000.000 com ângulo de torção= ±180° em 1m
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 342 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140340718
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare