Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 48 C80 0025 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
R típus
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 C80 0025 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on one side
  • 1. csatlakozó
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása Type R
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Magfelépítés 4x AWG 22/19
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-coding
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +60 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Kábel átmérője 6.3 ... 6.7 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 5x Cable diameter (singular bending)
  • Húzólánc kompatibilis Igen
  • Hajlítási ciklusok ≥ 5.000.000 @ Hajlítási sugár = 75 mm @ hosszúság ≤ 5 m @ sebesség ≤ 5 m/s @ gyorsulás ≤ 20 m/s²
  • A váltakozó hajlítás ciklusai (tik-tok teszt) 1.000.000 @ Hajlítási sugár = 75 mm
  • Csavarodási szilárdság ≥ 5.000.000 @ csavarodási szög= ±180° @ 1 m
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
Előírások és jóváhagyások
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 344.8 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140338234
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás