Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
14
Numer Katalogowy: 21 36 929 3477 015
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 36 929 3477 015
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
14
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 D-kodowany
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 1,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140549111
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600