Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Numer Katalogowy: 21 34 929 2477 100
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 929 2477 100
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Okablowanie systemowe
  • Serie Złącza okrągłe M12
  • Elemento Wiązki kablowe
  • Especificaciones Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Conector 1
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
  • Conector 2
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
  • Tipo de cable Przewód miedziany (okrągłe)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación D-kodowany
Características técnicas
  • Características de transmisión Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Color (cable) Zielony
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • Exenciones RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • Estado ELV zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Tak
  • Sustancias REACH SVHC Ołów
  • Sustancias de la California Proposition 65 Tak
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ołów
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
  • Certificaciones CE
  • PROFINET Tak
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 669 g
  • País de origen Czechy
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140145269
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600