Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0338
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 50.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 50.00m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 50 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0338
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 50.00m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 50 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5 x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Nem árnyékolt
  • Kodowanie A-kódolás
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Średnica przewodu 4,5 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretán)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Nem része
  • REACH ANEKS XIV substancje Nem része
  • REACH SVHC substancje Nem része
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nem része
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140984264
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604